• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre ronde atypique en acier (finition unichrome), série S.S.

Barre ronde atypique en acier (finition unichrome), série S.S.

Can also be used as construction material. (Rebar) Note: Orders handled from one piece and up.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EK183-10
EK911-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur totale
(mm)

12.83 €

6 jours 1820

8.02 €

6 jours 910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Barres en acier pour renforcement en béton (JIS-SD295A) Diamètre extérieur(Ø) 10 Traitement de surface Placage chromé brillant
Qté. 1P(pièces) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique