• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Série de produits chimiques CHOW, type d'angle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AG2001
AG2002
AG2081
AG2082
AG9101
AG9102
AG9181
AG9182
AG9501
AG9502
AG9581
AG9582
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur Largeur (mm)×Hauteur (mm) Épaisseur
(mm)
Longueur totale
(mm)

4.28 €

5 jours Chocolat20×20201000

4.29 €

5 jours Ivoire20×20201000

5.38 €

5 jours Chocolat20×20201820

5.39 €

5 jours Ivoire20×20201820

3.53 €

5 jours Chocolat10×10101000

3.52 €

5 jours Ivoire10×10101000

4.03 €

5 jours Chocolat10×10101820

4.03 €

5 jours Ivoire10×10101820

4.10 €

5 jours Chocolat15 x 15151000

4.11 €

5 jours Ivoire15 x 15151000

4.98 €

5 jours Chocolat15 x 15151820

4.99 €

5 jours Ivoire15 x 15151820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type membre pour câble / câblage Angle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique