• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de produits chimiques CHOW, type d'angle (blanc)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AG2003
AG2083
AG3003
AG3083
AG9103
AG9183
AG9503
AG9583
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur (mm)×Hauteur (mm) Épaisseur
(mm)
Longueur totale
(mm)

4.57 €

6 jours 20×20201000

5.87 €

5 jours 20×20201820

6.70 €

4 jours 30×30301000

7.98 €

5 jours 30×30301820

3.51 €

5 jours 10×10101000

4.02 €

6 jours 10×10101820.

4.04 €

5 jours 15 x 15151000

4.89 €

5 jours 15 x 15151820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type membre pour câble / câblage Angle Couleur Blanc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique