Insert à souder, coude à 90°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SWL-25
SWL-15A-SCH80
SWL-20A-SCH80
SWL-25A-SCH80
SWL-40A-SCH80
SWL-65A-SCH80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Épaisseur nominale Diam. nominal Dimension D
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension A
(mm)

44.69 €

1 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-1B (25A)27.21634.5

6.24 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.SCH801/2B (15A)16.11322.2

8.11 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.SCH803/4B (20A)21.41427.7

12.32 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.SCH801B (25A)27.21634.5

27.40 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.SCH801 1/2B(40A)41.21949.1

90.69 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.SCH802 1/2B (65A)65.92677.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bouchon Forme du raccord Coude Traitement de surface NA
Fluide applicable aucune restriction du fabricant

Assistance technique