Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Épaisseur nominale | Diam. nominal | Diam. nominal (2e raccord) | Dimension D (mm) | Dimension C (mm) | Dimension A (mm) | Dimension A1 (mm) | Dimension C1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.38 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 16.1 | 14 | 27.7 | 22.2 | 14 | ||
64.92 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 16.1 | 16 | 34.5 | 22.2 | 16 | ||
64.92 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 21.4 | 16 | 34.5 | 27.7 | 16 | ||
30.63 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1/2B (15A) | - | 16.1 | 13 | 22.2 | - | - | ||
43.39 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 3/4B (20A) | - | 21.4 | 14 | 27.7 | - | - | ||
57.07 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 1B (25A) | - | 27.2 | 16 | 34.5 | - | - | ||
184.10 € | 1 | 15 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | - | 2B (50A) | - | 52.7 | 22 | 61.1 | - | - | ||
111.49 € | 1 | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | - | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 21.4 | 16 | 34.5 | - | - | ||
83.18 € | 1 | 13 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | - | 3/4B (20A) | - | 21.4 | 14 | 27.7 | - | - | ||
14.86 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 12.7 | 16 | 27.7 | 17.8 | 16 | ||
14.86 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 16.1 | 16 | 27.7 | 22.2 | 16 | ||
19.27 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 12.7 | 18 | 34.5 | 17.8 | 18 | ||
19.27 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1B (25A) | 3/8B (10A) | 16.1 | 18 | 34.5 | 22.2 | 18 | ||
19.27 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 21.4 | 18 | 34.5 | 27.7 | 18 | ||
38.16 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 3/4B (20A) | 21.4 | 18 | 43.2 | 27.7 | 19 | ||
38.16 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 1B (25A) | 27.2 | 18 | 43.2 | 34.5 | 19 | ||
42.87 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 1/2B (15A) | 16.1 | 19 | 49.1 | 22.2 | 22 | ||
42.87 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 3/4B (20A) | 21.4 | 19 | 49.1 | 27.7 | 22 | ||
42.87 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 1B (25A) | 27.2 | 19 | 49.1 | 34.5 | 22 | ||
42.87 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 35.5 | 19 | 49.1 | 43.2 | 22 | ||
73.70 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 2B (50A) | 3/4B (20A) | 21.4 | 22 | 61.1 | 27.7 | 26 | ||
73.70 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 2B (50A) | 1B (25A) | 34.5 | 22 | 61.1 | 34.5 | 26 | ||
73.70 € | 1 | 15 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 2B (50A) | 1 1/4B(32A) | 43.2 | 22 | 61.1 | 43.2 | 26 | ||
73.70 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 2B (50A) | 1 1/2B(40A) | 49.1 | 22 | 61.1 | 49.1 | 26 | ||
8.78 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 3/8B (10A) | - | 12.7 | 12 | 17.8 | - | - | ||
9.62 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1/2B (15A) | - | 16.1 | 13 | 22.2 | - | - | ||
10.40 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 3/4B (20A) | - | 21.4 | 14 | 27.7 | - | - | ||
15.55 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1B (25A) | - | 27.2 | 16 | 34.5 | - | - | ||
29.49 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/4B(32A) | - | 35.5 | 18 | 43.2 | - | - | ||
34.28 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 1 1/2B(40A) | - | 41.2 | 19 | 49.1 | - | - | ||
64.11 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 2B (50A) | - | 52.7 | 22 | 61.1 | - | - | ||
115.72 € | 1 | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | SCH80 | 2 1/2B (65A) | - | 65.9 | 26 | 77.1 | - | - |
Loading...
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Raccord en T | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Couleur | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur nominale
Diam. nominal
Diam. nominal (2e raccord)
Dimension D(mm)
Dimension C(mm)
Dimension A(mm)
Dimension A1(mm)
Dimension C1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles