Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
304-SWS-25
Type | Type à soudage en bouchon | Forme du raccord | Accouplement | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Diam. nominal | 1B (25A) |
Dimension D(mm) | 27.2 | Dimension C(mm) | 13 | Dimension A(mm) | 34.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à souder pour douille, le numéro d'article est le suivant: 304-SWS-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 304-SWS-25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles