Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
304-SHA50
Type | Bride de tuyau hydraulique, à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Brides de tuyau de type hydraulique | SHA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Diamètre nominal | 2B (50A) | Traitement de surface | NA |
Spécifications | Avec joint torique | Dimension A(mm) | 112 | Dimension B(mm) | 80 |
Dimension C(mm) | 36 | Dimension D(mm) | 47.5 | Dimension F(mm) | 7.0 |
BOLTd4 | M16×90 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride de tuyau 210 Kgf / Cm2, SHA pour applications hydrauliques, le numéro d'article est le suivant: 304-SHA50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 304-SHA50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles