Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304-SSA15 |
304-SSA20 |
304-SSA25 |
304-SSA32 |
304-SSA40 |
304-SSA50 |
SSA-20A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diamètre nominal | Spécifications | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Dimension F (mm) | BOLTd4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.88 € | 1 | 22 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | NA | 54 | 36 | 22 | 16 | 3.5 | M10×45 | ||
82.14 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | NA | 58 | 40 | 22 | 20 | 4.0 | M10×45 | ||
91.16 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | NA | 68 | 48 | 28 | 25 | 4.0 | M12×55 | ||
114.71 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | NA | 76 | 56 | 28 | 31.5 | 6.0 | M12×55 | ||
177.20 € | 1 | 13 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | NA | 92 | 65 | 36 | 37.5 | 7.0 | M16×70 | ||
212.49 € | 1 | 22 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | NA | 100 | 73 | 36 | 47.5 | 7.0 | M16×70 | ||
21.30 € | 1 | 15 jours | [Acier] Acier | 3/4B (20A) | Avec joint torique | 58 | 40 | 22 | 20 | 4.0 | M10×45 |
Loading...
Type | Bride de tuyau hydraulique, à souder | Bride standard | Bride standard JIS | Brides de tuyau de type hydraulique | SSA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diamètre nominal
Spécifications
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
Dimension D(mm)
Dimension F(mm)
BOLTd4
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles