Bride de tuyau 210 Kgf / Cm2, pour pression d'huile SHF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SHF15
304-SHF20
304-SHF25
304-SHF32
304-SHF40
304-SHF50
SHF-10
SHF-15
SHF-20
SHF-25
SHF-32
SHF-40
SHF-50
SHF-65
SHF-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Diamètre nominal Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension F
(mm)
BOLTd4

139.78 €

1 22 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)634022163.5M10 x 55

152.95 €

1 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)684522204.0M10 x 55

229.45 €

1 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)805328254.0M12×70

275.31 €

1 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)90632831.56.0M12×70

443.56 €

1 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)100703637.57.0M16×90

525.79 €

1 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)112803647.57.0M16×90

22.44 €

15.71 €

1 Jour même

Stock

[Acier] Acier3/8B (10A)------

36.13 €

1 15 jours [Acier] Acier1/2B (15A)634022163.5M10 x 55

38.28 €

1 6 jours [Acier] Acier3/4B (20A)684522204.0M10 x 55

55.20 €

1 6 jours [Acier] Acier1B (25A)805328254.0M12×70

64.02 €

1 15 jours [Acier] Acier1 1/4B (32A)90632831.56.0M12×70

102.02 €

1 15 jours [Acier] Acier1 1/2B (40A)100703637.57.0M16×90

89.78 €

1 15 jours [Acier] Acier2B (50A)112803647.57.0M16×90

200.67 €

1 15 jours [Acier] Acier2 1/2B (65A)14010045609.5M20×115

239.71 €

1 15 jours [Acier] Acier3B (80A)155112457111.0M20×115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride de tuyau hydraulique, à souder Bride standard Bride standard JIS Brides de tuyau de type hydraulique SHF
Traitement de surface NA Spécifications Avec boulon·écrou de joint torique

Assistance technique