Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Dimension B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 23 | ||
20.11 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 27 | ||
21.29 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 34 | ||
34.81 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 39 | ||
52.15 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 47 | ||
87.63 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
88.21 € | 1 | 8 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 63 | ||
9.98 € | 1 | 22 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/8B (6A) | 23 | ||
13.34 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | 34 | ||
16.34 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | 39 | ||
23.53 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 47 | ||
38.08 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
52.02 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B (40A) | 63 | ||
93.34 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2B (50A) | 76 | ||
6.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/8B (6A) | 23 | |
5.90 € | 1 | 7 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/4B (8A) | 23 | ||
6.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/8B (10A) | 27 | |
7.94 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1/2B (15A) | 34 | ||
9.84 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 3/4B (20A) | 39 | ||
13.68 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1B (25A) | 47 | ||
22.63 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/4B (32A) | 56 | ||
29.16 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 1 1/2B (40A) | 63 | ||
53.11 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2B (50A) | 76 | ||
109.13 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1158 équiv. | 2 1/2B (65A) | 96 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Dimension B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles