Demi-accouplement à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SCH08
304-SCH15
304-SCH20
304-SCH25
SCH-6A
SCH-8A
SCH-10A
SCH-15A
SCH-20A
SCH-25A
SCH-32A
SCH-40A
SCH-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Diam. nominal Valeur nominale de filetage Dimension B Dimension L

11.42 €

1 14 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)1/42226

14.71 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/23232

22.84 €

1 Disponible 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/43837

36.82 €

1 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)14542

3.37 €

1 Disponible 9 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/8B (6A)1/81922

3.03 €

1 Disponible 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/4B (8A)1/42225

3.38 €

1 Disponible 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/8B (10A)3/82828

4.87 €

1 Disponible 6 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)1/23232

6.19 €

1 6 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)3/43838

9.07 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)14645

17.68 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/4B(32A)1 1/45850

21.76 €

1 7 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/2B(40A)1 1/26355

33.15 €

1 8 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.2B (50A)27660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bouchon et à vis Forme du raccord Demi accouplement Traitement de surface NA
Fluide applicable aucune restriction du fabricant Spécifications Demi accouplement Couleur NA

Assistance technique