Embout à vis à diamètres différents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRN-8X6A
SRN-10X8A
SRN-15X8A
SRN-15X10A
SRN-20X10A
SRN-20X15A
SRN-25X15A
SRN-25X20A
SRN-32X25A
SRN-40X25A
SRN-40X32A
SRN-50X32A
SRN-50X40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Dimension L
(mm)

3.47 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)17

4.18 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)19

5.18 €

1 7 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)23

5.18 €

1 8 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)23

9.07 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)29

9.07 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)29

10.69 €

1 8 jours 1B (25A)1/2B (15A)35

10.69 €

1 7 jours 1B (25A)3/4B (20A)35

21.76 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)46

29.46 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)50

29.46 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)50

39.40 €

1 15 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)63

39.40 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau EN 1.1158 équiv.
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 R Fluide applicable aucune restriction du fabricant
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique