Manchon à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SB08X06
304-SB10X08
304-SB15X08
304-SB15X10
304-SB20X08
304-SB20X10
304-SB20X15
304-SB25X10
304-SB25X15
304-SB25X20
304-SB50X25
304-SB50X32
304-SB50X40
S25C-RSB08X10
S25C-RSB10X15
S25C-RSB15X20
S25C-SB08
S25C-SB10
S25C-SB15
S25C-SB20
S25C-SB25
S25C-SB32
SB-8X6A
SB-10X8A
SB-15X8A
SB-15X10A
SB-20X8A
SB-20X10A
SB-20X15A
SB-25X10A
SB-25X15A
SB-25X20A
SB-32X15A
SB-32X20A
SB-32X25A
SB-40X25A
SB-40X32A
SB-50X25A
SB-50X32A
SB-50X40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Matériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Dimension L
(mm)

10.83 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/4B (8A)1/8B (6A)17

12.32 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)1/4B (8A)18

15.55 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)21

15.55 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)21

23.90 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)24

23.90 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)24

23.90 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)24

33.32 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)3/8B (10A)27

33.32 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1/2B (15A)27

33.32 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)3/4B (20A)27

89.35 €

1 14 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)1B (25A)35

89.35 €

1 14 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)1 1/4B (32A)35

89.35 €

1 14 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3B (80A)1 1/2B (40A)35

11.42 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1/4B (8A)3/8B (10A)20

12.51 €

1 Disponible 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.3/8B (10A)1/2B (15A)22

22.07 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)3/4B (20A)26

10.16 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1/4B (8A)1/4B (8A)20

11.42 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier] EN 1.1158 équiv.3/8B (10A)3/8B (10A)22

12.51 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)1/2B (15A)26

15.47 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)3/4B (20A)29

24.49 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)1B (25A)32

40.31 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)34

2.86 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1/4B (8A)1/8B (6A)17

3.03 €

1 Disponible 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.3/8B (10A)1/4B (8A)19

4.26 €

1 Disponible 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)1/4B (8A)23

4.26 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1/2B (15A)3/8B (10A)23

6.52 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)1/4B (8A)29

6.52 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)3/8B (10A)29

6.52 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.3/4B (20A)1/2B (15A)29

8.70 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)3/8B (10A)35

8.70 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)1/2B (15A)35

8.70 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)3/4B (20A)35

14.08 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/4B (32A)1/2B (15A)46

14.10 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)46

14.10 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/4B (32A)1B (25A)46

18.88 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/2B (40A)1B (25A)50

18.88 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)50

28.90 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.2B (50A)1B (25A)63

28.90 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.2B (50A)1 1/4B (32A)63

28.90 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent[Acier] EN 1.1158 équiv.2B (50A)1 1/2B (40A)63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable aucune restriction du fabricant Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA
Couleur NA

Assistance technique