Accouplements ATOMS CORPORATION type FX pour connexions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-15A-EPDM
FX-15A-NBR
FX-20A-EPDM
FX-20A-NBR
FX-25A-EPDM
FX-25A-NBR
FX-32A-EPDM
FX-32A-NBR
FX-40A-EPDM
FX-40A-NBR
FX-50A-EPDM
FX-50A-NBR
FX-65A-EPDM
FX-65A-NBR
FX-80A-EPDM
FX-80A-NBR
FX-100A-EPDM
FX-100A-NBR
FX-125A-EPDM
FX-125A-NBR
FX-150A-EPDM
FX-150A-NBR
FX-200A-EPDM
FX-200A-NBR
FX-250A-EPDM
FX-250A-NBR
FX-300A-EPDM
FX-300A-NBR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau applicable Fluides utilisables Diamètre nominal (A) Matériau d'étanchéité en caoutchouc

69.67 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau1/2B (15A)EPDM

69.67 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses1/2B (15A)NBR

70.60 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau3/4B (20A)EPDM

70.60 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses3/4B (20A)NBR

75.32 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydableEau1B (25A)EPDM

75.32 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydableEau / Huiles et graisses1B (25A)NBR

81.90 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydableEau1 1/4B (32A)EPDM

81.90 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydableEau / Huiles et graisses1 1/4B (32A)NBR

83.78 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau1 1/2B (40A)EPDM

83.78 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses1 1/2B (40A)NBR

86.62 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau2B (50A)EPDM

86.62 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses2B (50A)NBR

81.40 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau2 1/2B (65A)EPDM

90.19 €

47.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses2 1/2B (65A)NBR

89.15 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau3B (80A)EPDM

88.15 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses3B (80A)NBR

99.52 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau4B (100A)EPDM

99.52 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses4B (100A)NBR

139.79 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau5B (125A)EPDM

138.21 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses5B (125A)NBR

157.10 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau6B (150A)EPDM

157.10 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses6B (150A)NBR

258.01 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau8B (200A)EPDM

258.01 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses8B (200A)NBR

289.63 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau10B (250A)EPDM

289.63 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses10B (250A)NBR

335.98 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau12B (300A)EPDM

335.98 €

1 10 jours Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC durEau / Huiles et graisses12B (300A)NBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce de raccordement Pression de service minimum(MPa) 1 Matériau du corps principal Acier inoxydable
Type de boulon de serrage Boulon à tête à six pans creux Application Plomberie de vidange d'eau·ventilation

Assistance technique