Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CX-20A-EPDM |
CX-25A-EPDM |
CX-32A-EPDM |
CX-40A-EPDM |
CX-50A-EPDM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|
61.30 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | ||
74.51 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | ||
85.82 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | ||
94.30 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | ||
82.94 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) |
Loading...
Type | Collier pour réparation | Tuyau applicable | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | Fluides utilisables | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 1.6 | Matériau d'étanchéité en caoutchouc | EPDM | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
Type de boulon de serrage | Boulon à tête à six pans creux |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles