Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FD-L-15A-EPDM |
FD-L-20A-EPDM |
FD-L-25A-EPDM |
FD-L-32A-EPDM |
FD-L-40A-EPDM |
FD-L-50A-EPDM |
FD-L-80A-EPDM |
FD-L-100A-EPDM |
FD-L-125A-EPDM |
FD-L-150A-EPDM |
FD-L-200A-EPDM |
FD-L-250A-EPDM |
FD-L-300A-EPDM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau applicable | Diamètre nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.56 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 1/2B (15A) | ||
103.56 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 3/4B (20A) | ||
104.56 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | 1B (25A) | ||
85.20 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable | 1 1/4B (32A) | ||
91.23 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 1 1/2B (40A) | ||
125.91 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 2B (50A) | ||
218.65 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 3B (80A) | ||
251.07 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 4B (100A) | ||
346.07 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 5B (125A) | ||
422.98 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 6B (150A) | ||
777.34 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 8B (200A) | ||
839.92 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 10B (250A) | ||
865.56 € | 1 | 10 jours | Tuyaux en acier au carbone / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC dur | 12B (300A) |
Loading...
Type | Collier pour réparation | Fluides utilisables | Eau | Matériau d'étanchéité en caoutchouc | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Type de boulon de serrage | Boulon à tête à six pans creux |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau applicable
Diamètre nominal (A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles