Raccords antivibration sphériques en caoutchouc synthétique S Flex

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-FLEX-10KFXSS-20AX150L
S-FLEX-10KFXSS-25AX150L
S-FLEX-10KFXSS-32AX150L
S-FLEX-10KFXSS-40AX150L
S-FLEX-10KFXSS-65AX150L
S-FLEX-10KFXSS-80AX150L
S-FLEX-10KFXSS-100AX150L
S-FLEX-10KFXSS-125AX150L
S-FLEX-10KFXSS-150AX150L
S-FLEX-10KFXSS-150AX200L
S-FLEX-10KFXSS-200AX150L
S-FLEX-10KFXSS-200AX200L
S-FLEX-10KFXSS-250AX200L
S-FLEX-10KFXSS-300AX200L
S-FLEX-10KFXSS-350AX200L
S-FLEX-10KFXSS-400AX200L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal Excentricité
(mm)
Longueur L
(mm)

75.77 €

1 10 jours 3/4B (20A)4150

75.79 €

1 10 jours 1B (25A)4150

80.67 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)5150

83.12 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)5150

97.03 €

1 10 jours 2 1/2B (65A)5150

101.79 €

1 10 jours 3B (80A)5150

132.13 €

1 10 jours 4B (100A)5150

171.00 €

1 10 jours 5B (125A)5150

222.08 €

1 10 jours 6B (150A)5150

251.69 €

1 10 jours 6B (150A)5200

316.83 €

1 10 jours 8B (200A)5150

352.37 €

1 10 jours 8B (200A)5200

488.57 €

1 10 jours 10B (250A)5200

645.88 €

1 10 jours 12B (300A)5200

1,062.27 €

1 10 jours 14B (350A)5200

1,321.37 €

1 10 jours 16B (400A)5200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Pièce de raccordement en caoutchouc Fluides utilisables Eau Types de pièces de connexion Bride
Matériau pièces à contact à liquide Caoutchouc Matériau de pièces de connexion EN 1.0038 équiv. Spécifications Sphère en caoutchouc synthétique
Type à bride JIS10K

Assistance technique