Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Excentricité (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.03 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | 3 | 120 | ||
80.61 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 3 | 120 | ||
85.19 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 4 | 175 | ||
88.22 € | 1 | 10 jours | 1 1/2B (40A) | 4 | 175 | ||
98.12 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | 4 | 175 | ||
84.06 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | 4 | 175 | ||
91.55 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | 4 | 175 | ||
132.43 € | 1 | 10 jours | 4B (100A) | 4 | 225 | ||
170.43 € | 1 | 10 jours | 5B (125A) | 4 | 225 | ||
225.70 € | 1 | 10 jours | 6B (150A) | 4 | 225 | ||
340.27 € | 1 | 10 jours | 8B (200A) | 6 | 325 | ||
513.57 € | 1 | 10 jours | 10B (250A) | 6 | 325 | ||
633.33 € | 1 | 10 jours | 12B (300A) | 6 | 325 |
Loading...
Type à raccord | Pièce de raccordement en caoutchouc | Fluides utilisables | Eau | Types de pièces de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | Caoutchouc | Matériau de pièces de connexion | EN 1.0038 équiv. | Type à bride | JIS10K |
Nombre de dents | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Excentricité(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles