Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plaque en acrylique ordinaire (avec ruban)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UP144-T
UP260-T
UP390-T
UP515-T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme Taille (longitudinale)
(mm)
Taille (latérale)
(mm)

1.55 €

5 jours Vertical14040

3.40 €

5 jours Vertical20060

5.75 €

5 jours Type horizontal30090

2.01 €

5 jours Type horizontal15050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Acrylique Types de matière première DIY Plaque, caractère pour plaque
Épaisseur(mm) 2 Couleur Blanc Spécifications Type à plaque plate

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique