Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Jetons de signalétique (par lots)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KPF60-5

Référence pièce
KPF60-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.12 €

9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Styrolène Types de matière première DIY Accessoire et accessoire décoratif
Épaisseur(mm) 3 Couleur Blanc Spécifications Type d'utilisation : Suspension / ruban adhésif : Aucun / type ovale
Forme Vertical Taille (longitudinale)(mm) 60 Taille (latérale)(mm) 40
Type Uni Nombre contenu dans un paquet 5

Vous vous trouvez sur la page de Jetons de signalétique (par lots), le numéro d'article est le suivant: KPF60-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPF60-5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique