Référence fabricant: L2SA-25
Marque: CSE
Prix: 66.79 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L2SA-25
Type | Raccord | Forme du raccord | 90° | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Type soudé |
---|---|---|---|---|---|
D.E. nominal Plage D | 2.5S - 4.5S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | D.E. nominal D(Ø) | 63.5 |
Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Traitement de surface | Polissage de surface intérieure et extérieure | Type standard | 3A Standard |
Dia. nominal applicable (pouces) | 2 1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords de tuyaux sanitaires - coude long 90° - standard 3A, le numéro d'article est le suivant: L2SA-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L2SA-25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles