Raccords de tuyaux en acier inoxydable - connexion à vis

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - connexion à vis
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs and carefully selected from products by Asian manufacturers. Select an item according to your various usage scenarios. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products founded in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves world standard quality levels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC08M06T
MC10I03T
MC10M06T
MC10M10T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de tuyau compatible d
(Ø)
Filetage nominal Standard

13.24 €

1 5 jours 8mm1/4BValeur métrique

11.41 €

1 5 jours 1/8 pouce1/8BPouce

10.81 €

1 5 jours 10mm1/4BValeur métrique

12.93 €

1 5 jours 10mm3/8BValeur métrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord union droit Type à filetage de connexion PT
Pression de service max.(MPa) 20.58 Traitement de surface NA Type Raccord mâle droit à vis

Assistance technique