Raccords de tuyaux en acier inoxydable - coude

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - coude
The name is listed incorrectly in the catalog.
(Correct) Elbow
(Incorrect) Male Threaded Straight Fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ME06M03T
ME10M10T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de tuyau compatible d
(Ø)
Filetage nominal

12.14 €

1 5 jours 6mm1/8B

28.71 €

1 5 jours 10mm3/8B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Type à filetage de connexion PT
Pression de service max.(MPa) 20.58 Traitement de surface NA Type Coudes mâles à vis
Standard Valeur métrique

Assistance technique