Référence fabricant: PME08M06T
Marque: CHIBIN
Prix: 11.30 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PME08M06T
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Coude à 90° | Diamètre extérieur de tuyau compatible d(Ø) | 8mm |
Type à filetage de connexion | PT | Filetage nominal | 1/4B | Pression de service max.(MPa) | 0.98 |
Traitement de surface | NA | Type | Coude mâle à simple pression |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords pour tuyau en acier inoxydable - coude mâle à simple pression, le numéro d'article est le suivant: PME08M06T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PME08M06T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles