Raccords généraux - embouts hexagonaux - HN

Raccords généraux - embouts hexagonaux - HN
Applicable fluids include water, air, and oil. Screw diameters are the same, and screws with diameters ranging from 1/8 to 2 inches can be selected. Stainless steel is the material used. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products established in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves stable quality at low cost.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HN03T
HN06T
HN10T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale du filetage M1

4.60 €

1 5 jours 1/8"

4.57 €

1 5 jours 1/4"

8.33 €

1 5 jours 3/8"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Vis⇔Vis, diamètre identique Pression de service max.(MPa) 20.58 Traitement de surface NA
Type Raccord droit mâle hexagonal à deux côtés Types de vis de connexion M1 PT

Assistance technique