Unités de soutien - type carré, côté fixe, type carré

Unités de soutien - type carré, côté fixe, type carré

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. CHENG JUN is a manufacturer that develops a wide range of linear parts in Taiwan. This bearing has a particular high rating even compared with other bearings and is used in manufacturing lines all over the world. At MISUMI-VONA, we are continuing to develop bearings and support units.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACJK10
ACJK12
ACJK15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre D
(φ)
Hauteur d'axe H
(mm)
Épaisseur L
(mm)
Largeur B
(mm)

72.83 €

3 jours 10252470

72.97 €

3 jours 12252470

79.11 €

3 jours 15302580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe Forme Rectangulaire Méthode de montage Avec monture chanfreinée
Type à roulements Roulement radial simple Qualité du roulement Classe 0 Traitement de surface Oxydé noir
Matériau du support Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique