• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Platines de positionnement avec roulements à rouleaux croisés et axe des XZ manuel : 25×25 / 80×80 / 100×100mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S7V-60R

Référence pièce
S7V-60R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

194.00 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Taille de la table (longueur) (sélection de la plage)(mm) 41~60 Taille de la table (largeur) (sélection de la plage)(mm) 41~60
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Distance de déplacement (distance X) (plage de sélection)(mm) – ±10mm Distance de déplacement (distance Z) (plage de sélection)(mm) – ±10mm
Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface Aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleau croisé Taille de la table (épaisseur) (sélection de plage)(mm) 80.1~100 Taille de la table (longueur)(mm) 60
Taille de la table (largeur)(mm) 60 Charge admissible(N) 20 Distance de déplacement (distance X)(mm) ±6.5
Distance de déplacement (distance Z)(mm) ±6.5 Taille de la table (épaisseur)(mm) 98 Surface d'étage de l'axe des Z Vertical
Trou débouchant (trou central de la table) NA Collier Levier de serrage Inversé Gauche/droite
Sens de montage de la tête de micromètre Droite

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique