Raccord à simple pression, raccord coudé mâle, série EGPL

Raccord à simple pression, raccord coudé mâle, série EGPL
  • Remise sur volume
Single-touch fitting with male elbow. The connection piping screws are R1/8, R2/8, R3/8, R1/2, and the tube diameter applied from M5 can be selected from ⌀4, 6, 8, 10, 12, or 16. We keep items in stock to enable same-day shipping. Note that some products are only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 50 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded, around the world for their stable quality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGPL6-01
EGPL12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Vis de raccordement de tuyaux

0.96 €

1 Disponible 5 jours 6R1/8

2.83 €

1 Disponible 5 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton Application Standard/Mini Matériau du filetage Standard (laiton)
Matériau du joint Standard (caoutchouc nitrile NBR) Montage par vis, sens Coude Coudes Coudes mâles
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique