Poignée rotative décapée / plaquée alliage zinc et aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HZ-5/16
HZ-M6
HZ-M8
HZ-M12
HZA-3/8
HZA-5/16
HZA-M8
HZA-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface de la poignée Filetage nominal M Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Vis spéciales

7.67 €

1 19 jours Placage au chrome-6319645/16"

51.57 €

1 5 jours Placage au chromeM6541646-

10.50 €

1 5 jours Placage au chromeM8721964-

10.80 €

1 19 jours Placage au chromeM12972985-

8.35 €

1 19 jours Décapé au sable-7323753/8"

7.59 €

1 19 jours Décapé au sable-6319645/16"

8.10 €

1 19 jours Décapé au sableM8721964-

8.35 €

1 19 jours Décapé au sableM10852375-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Forme de col Matériau de la poignée Aluminium
Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique