• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée rotative plaquée alliage zinc et aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIZ-1/4
HIZ-3/8
HIZ-3/8-1
HIZ-5/16
HIZ-M6
HIZ-M8
HIZ-M10
HIZ-M10-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Vis spéciales

8.19 €

3 jours -5820501/4"

8.92 €

36 jours -8328733/8"

10.34 €

3 jours -8929803/8"

8.73 €

3 jours -6824605/16"

12.64 €

3 jours M6582050-

9.94 €

3 jours M8682460-

8.92 €

36 jours M10832873-

10.83 €

3 jours M10902980-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Forme de col Matériau de la poignée Aluminium
Surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique