• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée rotative en caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HH-1/2
HH-5/16
HH-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Vis spéciales

4.98 €

1 19 jours -8028801/2"

5.03 €

1 5 jours -5319535/16"

6.65 €

1 19 jours M8531953-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (conique) Matériau de la poignée Polypropylène
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique