• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée rotative (type à roulement)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HZBR-3/8
HZBR-M10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M Vis spéciales

22.39 €

3 jours -3/8"

23.27 €

Jour même

Stock

M10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Aluminium
Surface de la poignée Polissage électrolytique Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle Longueur totale(mm) 101 Épaisseur de la poignée(mm) 35
Longueur de la poignée(mm) 95

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique