Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HHPR-23-M8
Référence pièce
|
---|
HHPR-23-M8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Vis spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | 5 jours | M8 | 65 | 23 | 65 | - |
Loading...
Type | Forme de la rotation | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Phénol |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | NA | Matériau de la section de montage | Acier | Traitement de surface de la section de montage | Zingage |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée rotative, le numéro d'article est le suivant: HHPR-23-M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HHPR-23-M8.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Vis spéciales
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HHPR-28-3/8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal M | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Vis spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 90 | 28 | 90 | 3/8" |