Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HGI-23M10-100A |
HGI-23M10-125A |
HGI-23M10-160A |
HGI-26M12-125A |
HGI-26M12-160A |
HGI-26M12-200A |
HGI-28M14-200A |
HGI-28M14-250A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | 5 jours | M10 | 100 | 23 | 65 | ||
11.98 € | 1 | 6 jours | M10 | 125 | 23 | 65 | ||
12.67 € | 1 | 6 jours | M10 | 160 | 23 | 65 | ||
15.73 € | 1 | 5 jours | M12 | 125 | 26 | 80 | ||
14.97 € | 1 | 6 jours | M12 | 160 | 26 | 80 | ||
21.90 € | 1 | 6 jours | M12 | 200 | 26 | 80 | ||
33.40 € | 1 | 6 jours | M14 | 200 | 28 | 90 | ||
26.83 € | 1 | 5 jours | M14 | 250 | 28 | 90 |
Loading...
Type | Type fixe | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la section de montage | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur totale(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles