• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée avec revêtement par électrodéposition noire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAR-80ALB
HAR-80B
HAR-100ALB
HAR-100B
HAR-125ALB
HAR-125B
HAR-140ALB
HAR-140B
HAR-160ALB
HAR-160B
HAR-200ALB
HAR-200B
HAR-250ALB
HAR-250B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée, matériau Épaisseur de la poignée
(mm)
Arbre D.E.
(Ø)
Diamètre de trou rond
(Ø)

13.15 €

4 jours 80Aluminium30325.9

13.15 €

4 jours 80[Acier] Acier30325.9

15.36 €

4 jours 100Aluminium34337.8

16.33 €

4 jours 100[Acier] Acier34337.8

21.07 €

4 jours 125Aluminium414010

22.45 €

4 jours 125[Acier] Acier414010

23.92 €

4 jours 140Aluminium454210

23.92 €

4 jours 140[Acier] Acier454210

28.12 €

4 jours 160Aluminium474212

28.12 €

4 jours 160[Acier] Acier474212

41.56 €

4 jours 200Aluminium554912

41.56 €

4 jours 200[Acier] Acier554912

63.31 €

4 jours 250Aluminium745112

63.31 €

4 jours 250[Acier] Acier745112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Morning Glory Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant) Poignée Non (avec trou de montage de poignée
Poignée, surface Peinture noire Usinage de méplat de vis de serrage NA Couleur Noir monochrome

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique