Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HB-3 |
HB-7 |
HB-8 |
HB-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de la poignée (Ø) | Épaisseur de la poignée (mm) | Arbre D.E. (Ø) | Diamètre de trou rond (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.48 € | 1 | 5 jours | 75 | 34 | 28 | 7 | ||
56.69 € | 1 | 5 jours | 178 | 58 | 52 | 8 | ||
54.98 € | 1 | 5 jours | 200 | 59 | 58 | 8 | ||
185.31 € | 1 | 5 jours | 400 | 92 | 83 | 12 |
Loading...
Type à volant | Morning Glory | Poignée, matériau | Zinc moulé sous pression | Section de montage, usinage de trou | Trou rond (trou traversant) |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Non (avec trou de montage de poignée | Poignée, surface | Placage au chrome | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la poignée(Ø)
Épaisseur de la poignée(mm)
Arbre D.E.(Ø)
Diamètre de trou rond(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles