• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée plaquée / sablée série HC-A / HC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC-160AB
HC-160B
HC-200AB
HC-200B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée, surface Épaisseur de la poignée
(mm)
Arbre D.E.
(Ø)
Diamètre de trou rond
(Ø)

27.19 €

4 jours 160[Grenaillage] Grenaillé45427.2

25.81 €

4 jours 160Placage au chrome45427.2

34.54 €

4 jours 200[Grenaillage] Grenaillé47508.2

32.83 €

4 jours 200Placage au chrome47508.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 2 branches Poignée, matériau Zinc moulé sous pression Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou borgne)
Poignée Non (avec trou de montage de poignée Poignée, type Type fixe Usinage de méplat de vis de serrage NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique