Poignée sablée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HO-4
HO-6
HO-7
HO-8
HO-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Arbre D.E.
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)

9.94 €

1 19 jours 9938307

17.40 €

1 19 jours 15250458

20.75 €

1 19 jours 17657428

31.60 €

1 5 jours 20261498

53.60 €

1 19 jours 309856910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Morning Glory Poignée, matériau Zinc moulé sous pression Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant)
Poignée Non (avec trou de montage de poignée Poignée, surface Placage au chrome Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique