Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HMP-100-10 |
HMP-125 |
HMP-160-SQ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de la poignée (Ø) | Section de montage, usinage de trou | Arbre D.E. (Ø) | Diamètre de trou rond (mm) | Diamètre de trou carré W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | 5 jours | 110.5 | Trou rond (trou traversant) | 31 | 10 | - | ||
11.80 € | 1 | 19 jours | 135.5 | Trou rond (trou traversant) | 37 | 14 | - | ||
17.44 € | 1 | 19 jours | 174 | Trou carré | 42 | - | V17 |
Loading...
Type à volant | Manivelle rotative | Poignée, matériau | Polypropylène | Poignée | Non (avec trou de montage de poignée |
---|---|---|---|---|---|
Poignée, surface | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la poignée(Ø)
Section de montage, usinage de trou
Arbre D.E.(Ø)
Diamètre de trou rond(mm)
Diamètre de trou carré W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles