Manivelle - poignée en fer moulé galvanisé -

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMB-125
HMB-160
HMB-160-SQ
HMB-200
HMB-200-SQ
HMB-250-SQ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Section de montage, usinage de trou Arbre D.E.
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)
Diamètre de trou carré W
(mm)
Rayon de braquage
(mm)

17.02 €

1 19 jours 136.5Trou rond (trou traversant)3410-125

21.80 €

1 19 jours 173Trou rond (trou traversant)3814-160

24.81 €

1 19 jours 173Trou carré38-V17160

25.68 €

1 19 jours 214Trou rond (trou traversant)4417-200

28.65 €

1 19 jours 214Trou carré44-V22200

34.64 €

1 11 jours 264Trou carré48-V22250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Zinc moulé sous pression Poignée Non (avec trou de montage de poignée
Poignée, surface Peinture Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique