Manivelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM-125A
HM-160A
HM-160A-SQ
HM-200A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de montage, usinage de trou Arbre D.E.
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)
Diamètre de trou carré W
(mm)
Longueur
(mm)

21.81 €

1 11 jours Trou rond (trou traversant)3410-125

26.76 €

1 19 jours Trou rond (trou traversant)3814-160

48.88 €

1 5 jours Trou carré38-V17160

31.70 €

1 19 jours Trou rond (trou traversant)4417-200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Fonte Poignée Non (avec trou de montage de poignée
Poignée, surface Décapé au sable Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique