• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchon linéaire de type standard, simple [LKBMUU]

Manchon linéaire de type standard, simple [LKBMUU]
  • Remise sur volume

Representative model no. Type Example: "LKBMUUAJ"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKBM4UU
LKBM5UU
LKBM6UU
LKBM8SUU
LKBM8UU
LKBM10UU
LKBM12UU
LKBM13UU
LKBM16UU
LKBM20UU
LKBM25UU
LKBM30UU
LKBM60UU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

4.29 €

3 jours 412888127-0.0088

4.08 €

Disponible Jour même

Stock

51510167206-0.0088

4.01 €

Disponible Jour même

Stock

61912206265-0.00912

3.93 €

Disponible Jour même

Stock

81715176216-0.00912

3.97 €

Disponible Jour même

Stock

82415274392-0.00912

5.57 €

3 jours 102919372549-0.00912

5.37 €

3 jours 123021510784-0.00912

5.35 €

3 jours 133223510784-0.00912

4.52 €

3 jours 1637287741180-0.00912

5.89 €

3 jours 2042328821370-0.0115

6.88 €

3 jours 2559409801570-0.0115

8.45 €

3 jours 30644515702740-0.0115

29.07 €

Jour même

Stock

6011090470010000-0.01525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA
Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard Type Standard
Longueur Standard Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Joint aux deux extrémités

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique