• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements linéaires / bride ronde / acier / LKBMFUU

Roulements linéaires / bride ronde / acier / LKBMFUU
  • Remise sur volume
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKBMF6UU
LKBMF8SUU
LKBMF8UU
LKBMF10UU
LKBMF12UU
LKBMF16UU
LKBMF20UU
LKBMF25UU
LKBMF30UU
LKBMF35UU
LKBMF40UU
LKBMF50UU
LKBMF60UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

5.51 €

1 5 jours 61912206265-0.00912

5.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

81715176216-0.00912

7.61 €

1 5 jours 82415274392-0.00912

6.43 €

1 5 jours 102919372549-0.00912

6.86 €

1 5 jours 123021510784-0.00912

8.19 €

1 5 jours 1637287741,180-0.00912

7.70 €

1 Jour même

Stock

2042328821,370-0.0115

9.46 €

1 5 jours 2559409801,570-0.0115

13.76 €

1 5 jours 3064451,5702,740-0.0115

21.41 €

1 5 jours 3570521,6703,140-0.01220

23.48 €

1 5 jours 4080602,1604,020-0.01220

32.37 €

1 41 jours 50100803,8207,940-0.01220

56.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

60110904,70010,000-0.01525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard
Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard Forme de la bride À bride ronde
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Joint aux deux extrémités

Assistance technique