Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LKBMK6UU |
LKBMK8SUU |
LKBMK8UU |
LKBMK10UU |
LKBMK12UU |
LKBMK16UU |
LKBMK20UU |
LKBMK25UU |
LKBMK30UU |
LKBMK35UU |
LKBMK40UU |
LKBMK50UU |
LKBMK60UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 17 | 15 | 176 | 216 | -0.009 | 12 | ||
6.91 € | 1 | 5 jours | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
5.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
7.83 € | 1 | 5 jours | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
9.09 € | 1 | 5 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1,180 | -0.009 | 12 | ||
8.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 42 | 32 | 882 | 1,370 | -0.01 | 15 | ||
13.71 € | 1 | 5 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
13.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 64 | 45 | 1,570 | 2,740 | -0.01 | 15 | |
14.96 € | 1 | 15 jours | 35 | 70 | 52 | 1,670 | 3,140 | -0.012 | 20 | ||
33.27 € 24.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | 80 | 60 | 2,160 | 4,020 | -0.012 | 20 | |
34.62 € | 1 | 21 jours | 50 | 100 | 80 | 3,820 | 7,940 | -0.012 | 20 | ||
85.06 € | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 90 | 4,700 | 10,000 | -0.015 | 25 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Standard | Forme de la bride | À bride carrée |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Joint aux deux extrémités |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles