Roulements linéaires / bride carrée / acier / version longue / LKBMKLUU

Roulements linéaires / bride carrée / acier / version longue / LKBMKLUU
  • En promotion
  • Remise sur volume
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKBMK6LUU
LKBMK8LUU
LKBMK10LUU
LKBMK12LUU
LKBMK13LUU
LKBMK16LUU
LKBMK20LUU
LKBMK25LUU
LKBMK30LUU
LKBMK35LUU
LKBMK40LUU
LKBMK50LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

13.79 €

1 5 jours 63512323530-0.0115

9.95 €

6.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

84515431784-0.0115

7.28 €

1 15 jours 1055195881,100-0.0115

7.66 €

1 21 jours 1257218131,570-0.0115

7.56 €

1 15 jours 1361238131,570-0.0115

8.67 €

1 21 jours 1670281,2302,350-0.0115

9.79 €

1 21 jours 2080321,4002,740-0.01220

13.52 €

1 21 jours 25112401,5603,140-0.01220

26.45 €

1 18 jours 30123452,4905,490-0.01220

24.39 €

1 21 jours 35135522,6506,270-0.01525

34.21 €

1 69 jours 40151603,4308,040-0.01525

57.04 €

1 21 jours 50192806,08015,900-0.01525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard
Type Face d'extrémité à bride Longueur Long Forme de la bride À bride carrée
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Joint aux deux extrémités

Assistance technique