Roulements linéaires / bride ronde / acier / version longue / LKBMFLUU

Roulements linéaires / bride ronde / acier / version longue / LKBMFLUU
  • Remise sur volume
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKBMF6LUU
LKBMF8LUU
LKBMF10LUU
LKBMF12LUU
LKBMF13LUU
LKBMF16LUU
LKBMF20LUU
LKBMF25LUU
LKBMF30LUU
LKBMF35LUU
LKBMF40LUU
LKBMF50LUU
LKBMF60LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

6.13 €

1 21 jours 63512323530-0.0115

6.35 €

1 21 jours 84515431784-0.0115

7.01 €

1 21 jours 1055195881,100-0.0115

6.75 €

1 21 jours 1257218131,570-0.0115

7.13 €

1 21 jours 1361238131,570-0.0115

12.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1670281,2302,350-0.0115

9.10 €

1 15 jours 2080321,4002,740-0.01220

12.82 €

1 21 jours 25112401,5603,140-0.01220

18.48 €

1 21 jours 30123452,4905,490-0.01220

23.02 €

1 21 jours 35135522,6506,270-0.01525

30.49 €

1 21 jours 40151603,4308,040-0.01525

59.89 €

1 21 jours 50192806,08015,900-0.01525

97.44 €

1 21 jours 60209907,55020,000-0.0230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard
Type Face d'extrémité à bride Longueur Long Forme de la bride À bride ronde
Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Joint aux deux extrémités

Assistance technique