Roulements linéaires / acier / rainure double / version longue / LKBMLUU

Roulements linéaires / acier / rainure double / version longue / LKBMLUU
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKBM8LUU
LKBM10LUU
LKBM12LUU
LKBM13LUU
LKBM16LUU
LKBM20LUU
LKBM25LUU
LKBM30LUU
LKBM35LUU
LKBM40LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

5.73 €

1 18 jours 84515431784-0.0115

2.38 €

1 15 jours 1055195881,100-0.0115

5.03 €

1 16 jours 1257218131,570-0.0115

5.24 €

1 15 jours 1361238131,570-0.0115

6.00 €

1 16 jours 1670281,2302,350-0.0115

6.25 €

1 16 jours 2080321,4002740-0.01220

38.18 €

1 18 jours 25112401,5603,140-0.01220

11.89 €

1 16 jours 30123452,4905,490-0.01220

16.73 €

1 16 jours 35135522,6506,270-0.01525

23.08 €

1 16 jours 40151603,4308,040-0.01525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard Type Standard
Longueur Long Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Joint aux deux extrémités

Assistance technique