Roulements linéaires / forme bloc large / aluminium / anodisé / SKBCUUN

Roulements linéaires / forme bloc large / aluminium / anodisé / SKBCUUN
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKBC8UUN
SKBC10UUN
SKBC12UUN
SKBC16UUN
SKBC20UUN
SKBC25UUN
SKBC30UUN
SKBC35UUN
SKBC40UUN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Excentricité
(µm)

6.08 €

1 5 jours 8301727439212

5.29 €

1 15 jours 10352037254912

7.03 €

1 12 jours 12362151078412

10.35 €

1 5 jours 164425774118012

11.94 €

1 5 jours 205027882137015

12.77 €

1 15 jours 256738980157015

15.56 €

1 15 jours 3072391570274015

25.57 €

1 6 jours 3580451670314020

51.40 €

1 6 jours 4090512160402020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Logement Style Standard Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard
Type Type de logement Longueur Standard Matériau Alliage d'aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Joint Joint aux deux extrémités

Assistance technique