Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKBBR16UU |
SKBBR20UU |
SKBBR25UU |
SKBBR30UU |
SKBBR35UU |
SKBBR40UU |
SKBBR50UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | 21 jours | 16 | 45 | 22.5 | 770 | 1170 | 12 | ||
12.95 € | 1 | 5 jours | 20 | 50 | 24 | 860 | 1370 | 15 | ||
13.13 € | 1 | 21 jours | 25 | 65 | 30 | 980 | 1560 | 15 | ||
16.31 € | 1 | 21 jours | 30 | 70 | 35 | 1560 | 2740 | 15 | ||
23.24 € | 1 | 21 jours | 35 | 80 | 40 | 1660 | 3130 | 20 | ||
29.63 € | 1 | 21 jours | 40 | 90 | 45 | 2150 | 4010 | 20 | ||
88.01 € | 1 | 15 jours | 50 | 110 | 60 | 3820 | 7930 | 20 |
Loading...
Type | Logement | Style | Standard | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Standard | Longueur | Standard | Matériau | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent | Joint | Joint aux deux extrémités |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles