Roulements linéaires / acier / joint / KKBH

Roulements linéaires / acier / joint / KKBH
  • En promotion
  • Remise sur volume
This compact type linear bushing contributes to reducing size of equipment. Abundant variation for small shaft sizes is offered. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KKBH0622
KKBH0622PP
KKBH0824
KKBH1026
KKBH1026PP
KKBH1228
KKBH1228PP
KKBH1428
KKBH1428PP
KKBH1630
KKBH1630PP
KKBH2030
KKBH2030PP
KKBH2540PP
KKBH3050
KKBH3050PP
KKBH4060
KKBH4060PP
KKBH5070
KKBH5070PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Joint

3.44 €

1 16 jours 62212240400Sans joint

3.99 €

5 5 jours 62212240400Joint aux deux extrémités

6.91 €

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

82415280440Sans joint

4.23 €

1 16 jours 102617370500Sans joint

3.98 €

1 16 jours 102617370500Joint aux deux extrémités

4.54 €

1 Jour même

Stock

122819510620Sans joint

5.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

122819510620Joint aux deux extrémités

6.20 €

1 18 jours 142821530710Sans joint

4.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

142821530710Joint aux deux extrémités

4.13 €

1 Disponible 5 jours 163024630800Sans joint

5.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

163024630800Joint aux deux extrémités

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

203028800950Sans joint

5.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

203028800950Joint aux deux extrémités

5.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

25403515601990Joint aux deux extrémités

5.93 €

1 16 jours 30504027002900Sans joint

7.45 €

1 5 jours 30504027002900Joint aux deux extrémités

8.17 €

1 16 jours 40605245005100Sans joint

7.52 €

1 16 jours 40605245005100Joint aux deux extrémités

11.40 €

1 16 jours 50706263006950Sans joint

10.35 €

1 16 jours 50706263006950Joint aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur Plaque en acier
Traitement de surface du cylindre extérieur Processus de cémentation Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard Type Standard
Longueur Court Le matériau d'une bille Acier à roulements

Assistance technique